8130-448-018 - Veraltetes Produkt

Produkt 8130-448-018 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN4986.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8130-448-018
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 3.000 in X 1.500 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Ablenkblech, 53646 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Steigung 1,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9563
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 27,20 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 238.629 N (53.646 lbf)
Last, statisch 1.128.145 N (253.617 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?