SBN4986

SBN4986
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 3.000 in X 1.500 in, Rund, , Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 53646 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2830.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Steigung 1,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT0609
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 27,20 lbs
Sicherungsfunktion Kugelrückhaltung

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 238.629 N (53.646 lbf)
Last, statisch 1.128.145 N (253.617 lbf)
Drehmoment 0,2660 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?