8130-101-002 - Veraltetes Produkt

Produkt 8130-101-002 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt WKB2661.

8130-101-002
8130-101-002

R-,RP3066 WIPER KIT 2/TANG, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Two replacement wipers. No retainers.
  • Snap-in wiper kits prevent internal ball nut contamination which decreases performance and dynamic life ratings.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]3.762 in
[L1]0.13 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeR-,RP3066 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?