WKB2661

WKB2661
Mutternabstreifer

Mutternabstreifer, Bürstenabstreifer, 3.000 in

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$80.16 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Satz enthält 2 Abstreifer; einige Sätze enthalten nur (1) Endkappe und keine Endkappe für die Gewinde-/Flanschseite
  • Wird kein Flansch verwendet, entsorgen Sie die Flansch-Endkappe und kleben Sie den Abstreifer auf das Ende der Mutter
  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 762.000,00 mm (30.000,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Wiper Material Bürstenabstreifer

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?