8115-448-055 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8115-448-055 wurde abgekündigt.

8115-448-055
8115-448-055

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl, 10050 lbf Dynamische Tragzahl, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]4.32 in
[B]0.875 in
[C]2.621 in
[D]2.909 in
[E]1.916 in
[F]1.61 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.473 in
Kugellager-Durchmesser0.344 in
Nominal Shaft Diameter2.548-18 NS-3 
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?