190-9328

190-9328
190-9328

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Abgekündigt Ausführung, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, 0.004 in/ft Steigungsgenauigkeit, Anzahl Gänge 1

Lead Time:  N/A  

  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Unsere Kugelgewindetriebe im Standardkatalog verfügen über eine hochglanzpolierte und geölte Oberfläche, die eine höhere Laufruhe sowie optische und haptische Wertigkeit bietet.
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt1.415 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.473 in
ID, empfohlenes Führungslager25 mm
Kerndurchmesser1.15 in
Kugellager-Durchmesser0.344 in
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.004 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht5.58 lb/ft
Model CodeR-1547 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?