8115-101-012 - Veraltetes Produkt

Produkt 8115-101-012 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt WKB2657.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8115-101-012
Mutternabstreifer

Mutternabstreifer, Bürstenabstreifer, 1.500 in


  • Satz besteht aus 2 Abstreifern und 1 Endkappe
  • Die Endkappe an der Kugelmutter fixiert den Abstreifer.
  • Enthält der Satz keine flanschseitige Endkappe, kleben Sie den Abstreifer auf das Ende der Kugelgewindemutter.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Wiper Material Bürstenabstreifer

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?