WKB2657

WKB2657
Mutternabstreifer

Mutternabstreifer, Bürstenabstreifer, 1.500 in

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$93.68 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Satz enthält 2 Abstreifer; einige Sätze enthalten nur (1) Endkappe und keine Endkappe für die Gewinde-/Flanschseite
  • Wird kein Flansch verwendet, entsorgen Sie die Flansch-Endkappe und kleben Sie den Abstreifer auf das Ende der Mutter
  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 254.000,00 mm (10.000,000 in)