8110-448-046 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8110-448-046 wurde abgekündigt.

8110-448-046
8110-448-046

BALL NUT ASSY RM2525, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Obsolete

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.194 in
[F]1.175 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.25 mm
Kugellager-Durchmesser0.156 in
Nominal Shaft DiameterM40 x 1.5 
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferSeparat erhältlich 
Anzahl Umlaufbahnen
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl95 
Load LockNein 
MaterialStahl 
Model CodeRM2525 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?