190-9259 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 190-9259 wurde abgekündigt.

190-9259
190-9259

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, RM2525, 25 mm X 25 mm, 3663 mm Lang, Veraltet


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Obsolete
  • Obsolete
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.25 mm
Länge3663 mm 
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeRM2525 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?