8103-448-022 - Veraltetes Produkt

Produkt 8103-448-022 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGM-G-1002-RH-M-EE.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8103-448-022
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 2 mm, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 2 kN


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Steigung 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung TSI
Spindel-Teilenummer 190-9680
Anzahl Gänge 5
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 2 kN (450 lbf)
Last, statisch 3 kN (764 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?