KGM-G-1002-RH-M-EE

KGM-G-1002-RH-M-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 2 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 3700 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$247.94 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 80.000,00 mm (3.149,606 in)
TH M17 x 1

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Steigung 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer SRT1002X3000
Anzahl Umläufe 4
Gesamtgewicht 0,033 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 3.700 N (832 lbf)
Last, statisch 4.600 N (1.034 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?