7833411 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833411 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833384.

7833411
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 0.500 in, 10 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 43.00 mm (1.693 in)
    C 35.00 mm (1.378 in)
    D 28.00 mm (1.102 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 12.00 mm (0.472 in)
    N 4x 3.4 Thru, 6.5 C-Bore x 4.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 0,100 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?