7833384

7833384
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 0.500 in, 12 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$153.15 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    B 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    C 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    D (Min) 279.806,40 mm (11.016,000 in)
    D (Max) 279.933,40 mm (11.021,000 in)
    D3 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    E 70.104,00 mm (2.760,000 in)
    F 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    N 4x .134 Thru, .256 C-Bore x .1
    S 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    T 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    U (Max) 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    V (Min) 79.883,00 mm (3.145,000 in)
    V (Max) 79.959,20 mm (3.148,000 in)
    W 78.994,00 mm (3.110,000 in)
    X 8.890,00 mm (350,000 in)
    Y 75.946,00 mm (2.990,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 0,20 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?