7833408 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833408 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833381.

7833408
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 52.00 mm (2.047 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 10.
    Q 66.00 mm (2.598 in)
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 45.00 mm (1.772 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde M20 x 1
    Gesamtgewicht 1,200 kg

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 5.755 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 5.755 N (1.294 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?