7833381

7833381
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$520.35 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    B 849.884,00 mm (33.460,000 in)
    C 679.958,00 mm (26.770,000 in)
    D (Min) 569.722,00 mm (22.430,000 in)
    D (Max) 569.899,80 mm (22.437,000 in)
    D2 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    S 869.950,00 mm (34.250,000 in)
    T 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    TH M20x1
    U (Min) 169.824,40 mm (6.686,000 in)
    U (Max) 170.002,20 mm (6.693,000 in)
    V (Min) 199.872,60 mm (7.869,000 in)
    V (Max) 199.948,80 mm (7.872,000 in)
    W 450.088,00 mm (17.720,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gesamtgewicht 2,50 lbs

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 5.756 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 16.574 N (3.726 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?