7833407 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833407 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833379.

7833407
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D2 38.00 mm (1.496 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 6.0
    Q 40.00 mm (1.575 in)
    S 67.00 mm (2.638 in)
    T 47.00 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.00 mm (1.339 in)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Land
    Branche *

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?