7833379

7833379
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage, 0.750 in, 20 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$435.17 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    B 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    C 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    D (Min) 399.745,20 mm (15.738,000 in)
    D (Max) 399.897,60 mm (15.744,000 in)
    D2 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    Q 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    S 670.052,00 mm (26.380,000 in)
    T 469.900,00 mm (18.500,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 340.106,00 mm (13.390,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gesamtgewicht 0,90 lbs

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6.864 N (1.543 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?