7833363

7833363
7833363

BK 17, Abstützung, Fest, Sockelmontage, BK Ausführung, 17 mm Innendurchmesser; Zur Verwendung mit 0.875 in Kugelgewindetrieb

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Der Sockel-Lagerbock BK enthält ein Paar Schräglager für erhöhte Steifigkeit und axiale Belastbarkeit.
  • Die Spindel muss zur Passung in den Block bearbeitet werden.
  • Solide Stahlkonstruktion
  • Aufbau-Montagekonfiguration
  • Zur Berechnung der kritischen Drehzahl und Knickfestigkeit als „fest“ eingestuft.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.339 in
[B]1.693 in
[C]3.386 in
[D]0.315 in
[d2]1.496 in
[E]0.748 in
[F]1.378 in
[K]1.535 in
[L]2.52 in
[N]4x .354 Thru, .551 C-Bore x .335 Dp 
[Q]2.008 in
[S]2.992 in
[T]2.087 in
[U].5906/.5898 in 
[V].6691/.6687 in 
[W]1.417 in
ID, empfohlenes Führungslager17 mm
Nominal Shaft DiameterM17x1 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Bearing Trade Number7203 
Gewicht2.9 lb
RetainerRN17 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter0.875 in 
VorspannungsartFest 

Leistung

PerformanceWerte
Load, Dynamic (Bearing Rating)910 lbf
Load, Static (Bearing Rating)2690 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?