7833371

7833371
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockelmontage 0.875 in

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$168.43 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    B 430.022,00 mm (16.930,000 in)
    C 860.044,00 mm (33.860,000 in)
    D 115.062,00 mm (4.530,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    F 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    K 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    L 640.080,00 mm (25.200,000 in)
    N 2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    T 160.020,00 mm (6.300,000 in)
    U (Max) 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 131.572,00 mm (5.180,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 162.052,00 mm (6.380,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 1,70 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?