5706436

5706436
5706436

Kugelkeilwelle, Nur Innenlaufbahn, Gerolltes Gewinde, 2.000 in Spline Nominal Diameter, Stahl, 72 in Lang

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Innen-, keine Außenlaufbahn
  • Erlaubt schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten
  • Innenlaufbahn muss passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Innenlaufbahn ist mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Außenbahn und/oder Stützlagern. Für ein Angebot über eine bearbeitete Innenlaufbahn oder Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.
  • Härte – mindestens RC 56 in Laufbahn

Abmessungen

MerkmaleWerte
ID, empfohlenes Führungslager45 mm
Kerndurchmesser1.67 in
Kugellager-Durchmesser0.312 in
Länge72 in 
Spindel-Nenndurchmesser2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht108 lb
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Spline_Grooves
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?