7125-448-001 - Veraltetes Produkt

Produkt 7125-448-001 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-D-6310-RH-EE.

Exakt identische Kugelgewindemutter, Spindel und Mutter austauschbar.

7125-448-001
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 76000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9726
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 3,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 76.000 N (17.085 lbf)
Last, statisch 197 kN (44.287 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?