KGF-D-6310-RH-EE

KGF-D-6310-RH-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 76000 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$636.16 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard
  • Vorspannoption 1 (reduziertes Spiel), 2 (leichte Vorspannung 1–2 %), 5 (Vorspannung 3–5 %) bei Bestellung einer Baugruppe erhältlich

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 900.000,00 mm (35.433,071 in)
D4 1.080.000,00 mm (42.519,685 in)
D5 110.000,00 mm (4.330,709 in)
D6 1.250.000,00 mm (49.212,598 in)
G M8x1
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L2 970.000,00 mm (38.188,976 in)
L7 180.000,00 mm (7.086,614 in)
L8 950.000,00 mm (37.401,575 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 90.000,00 mm (3.543,307 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9726
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 3,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 76.000 N (17.085 lbf)
Last, statisch 197 kN (44.287 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?