532RCP55 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 532RCP55 wurde abgekündigt.

532RCP55
532RCP55

Profilschiene, Schienenstopfen, Serie 500 Rollen Zubehör, Replacement Cover Strip End Plug, Schienengröße 55 mm, Veraltet


  • Ersatz-Schienen-Endstopfen. Zwei sind in der RCS-Option enthalten.
  • Schienen mit höherer Geradheit durch moderne Schleiftechnologien.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
Kugel/RolleRollen 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486757559 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?