532RCS55 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 532RCS55 wurde abgekündigt.

532RCS55
532RCS55

Profilschiene, Abdeckleiste, Serie 500 Rollen Zubehör, & End Plugs, Schienengröße 55 mm, Veraltet


  • Optionen 531RCS und 532RCS nur passend für Schienentyp C.
  • Die Länge der zu verwendenden Schiene ist bei der Bestellung anzugeben. Das gelieferte Teil wird 2 bis 3,5 mm länger sein, um die Endkappen anbringen zu können.
  • Zwei Endstopfen (RCP) werden mit jedem RCS mitgeliefert.
  • Die Abdeckleiste sollte nicht häufiger als dreimal angebracht werden
  • Die Edelstahl-Abdeckleiste lässt sich einfach mit dem geeigneten Werkzeug (RCT) montieren.

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.1 kg
Kugel/RolleRollen 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?