532HST25 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 532HST25 wurde abgekündigt.

532HST25
532HST25

Profilschiene, Schienenstopfen, Serie 500 Rollen Zubehör, Rail Plug Sliding Block Insertion Tool, Schienengröße 25 mm, Edelstahl, Veraltet


  • Erfordert außerdem Werkzeug 532HSTC
  • Für alle Rollenschienen des Typs A geeignet.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2 kg
Kugel/RolleRollen 
MaterialEdelstahl 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486823858 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?