522P25ARL6000

522P25ARL6000
522P25ARL6000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 6000 mm Lang, Schienengröße 25 mm, Präzision Güte, A Ausführung, Stahl, X=30 mm, Y=15 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ A – von oben anschraubbar, Standard
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]13 mm
[J1]24.5 mm
[S3]M6 
Länge6000 mm 
Maß [X]15 mm
Maß [X]15 mm
Maß [X]30 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standard 
Gewicht20.4 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486792482 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?