522S65ARL3000

522S65ARL3000
522S65ARL3000

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schiene, 3000 mm Lang, Schienengröße 65 mm, Super-Präzision Güte, A Ausführung, Stahl, X=75 mm, Y=37.5 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Typ A – von oben anschraubbar, Standard
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]63 mm
[F1]18 mm
[F2]26 mm
[G2]32 mm
[J1]58 mm
[S3]M16 
Länge3000 mm 
Maß [X]37.5 mm
Maß [X]37.5 mm
Maß [X]75 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standard 
Gewicht67.5 kg
GüteSuper-Präzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)65 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486795278 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?