532HP65

532HP65
532HP65

Profilschiene, Schienenstopfen, Serie 500 Kugel Zubehör, (25 pcs), Schienengröße 65 mm, Nylon

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kunststoffstopfen sind eine kostengünstige und einfache Methode, die Schraublöcher für die Schienenbefestigung abzudichten. Die Kunststoffstopfen lassen sich problemlos mit einem weichen, nichtmetallischen Dorn in jede Schiene einbringen. Sie lassen sich ebenso einfach wieder entfernen.
  • Für alle Schienen des Typs A geeignet.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Zusätzliches modulares Zubehör bewirkt zusätzlichen Wiederstand an der Schlittenbaugruppe, was zu höherer Anlaufreibung und Stromaufnahme führt

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.053 kg
Kugel/RolleKugel 
MaterialNylon 
Schienengröße (nominell)65 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeZubehör 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC-Nummer662486733072 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?