512P25B2ES2

512P25B2ES2
512P25B2ES2

Profilschiene, Serie 500 Rollen Schlitten, Schienengröße 25 mm, Präzision Güte, B Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, ES2 - 10-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe36 mm
[A] Toleranz±20 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]6.5 mm
[J]29.5 mm
[L] Schlittenlänge103.4 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]79.4 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7.5 mm
[P]17.5 mm
[S2]M8 
Rollendurchmesser3.2 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungB - Standardblock, lang 
Gewicht0.9 kg
GütePräzision 
Kugel/RolleRollen 
MaterialStahl 
Option (ES/DH)ES2 - 10-mm-Passstiftbohrung - Spielpassung 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung2 - ca. 0,08 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment576 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment521 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment521 Nm
100 km Dynamic Load Rating39100 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment708 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment641 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment641 Nm
50 km Dynamic Load Rating48100 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment1035 Nm
Static [My] Pitch Moment936 Nm
Static [Mz] Yaw Moment936 Nm
Static Load Rating70300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?