2RB12-200452

2RB12-200452
2RB12-200452

2RB12G0N0450-075N001A0A05, Lineareinheit, 2RB, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 301 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 0.23 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  3 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Hohe Tragzahl
  • Flach bauend
  • Vorgespannter Kugelgewindetrieb und die Super Smart Lager sorgen für hohe Steifigkeit
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich
  • Faltenbalge optional erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]450 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Smax (Hub)301 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht8 kg
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile Coverohne 
Option, Sensorend of stroke sensors, PNP type 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)130 x 40 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationFluchtend 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2800 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed0.23 m/s
Repeatability0.005 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?