TNUT01M3

TNUT01M3
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$7.76 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 7,000 mm (0,28 in)
B 4,000 mm (0,16 in)
C 1,750 mm (0,07 in)
D 3,000 mm (0,12 in)
E_CHAR M3
F 9,000 mm (0,35 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Für Sensordurchmesser M54

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?