2HB20-200955

2HB20-200955
2HB20-200955

2HB20L0N0500-043N256E0A10, Lineareinheit, 2HB, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 260 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 0.15 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
7.525,46 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Hohe Tragzahl
  • Flach bauend
  • Vorspannung von Kugelgewindetrieb und Lagerschlitten bedeutet hohe Steifigkeit
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich
  • Faltenbalge oder Abdeckungen optional erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]500 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Smax (Hub)260 mm