2HB20-100461

2HB20-100461
2HB20-100461

2HB20M0N2845-043N002A0A00, Lineareinheit, 2HB, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 2605 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 0.3 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Hohe Tragzahl
  • Flach bauend
  • Vorspannung von Kugelgewindetrieb und Lagerschlitten bedeutet hohe Steifigkeit
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich
  • Faltenbalge oder Abdeckungen optional erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]2845 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)2605 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht62.1 kg
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile Coverohne 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)200 x 90 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationFluchtend 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1800 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed0.3 m/s
Repeatability0.005 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?