2DA1200LL

2DA1200LL
2DA1200LL

Linearführung, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.750 in, One Dual Guide, Spezielle Längentoleranzen erhältlich.

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgehend gestütztes Doppelwellenschienen-System mit integriertem Schlitten und Sperrmechanismus
  • Breiter Schlitten
  • Voreingestellt und vormontiert für unmittelbare Einsatzbereitschaft
  • Für mittlere bis schwere Lasten ausgelegt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]6.1 in
[B]2.63 in
[C]0.75 in
[D]4 in
[F]1/4-20 
[G]5/16 in bolt, 0.34 in hole 
[H]2.125 in
[H1]1.125 in
[L1]6 in
[L2]1.19 in
[L4]1.63 in
[L5]1.62 in
[L6]0.37 in
[L9]1 in
[M]5.25 in
[N]4.25 in
[P]1.93 in
[R]0.688 in
[U]0.42 in
[X]6 in
[Y]3 in
[Z]1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.541 lb/in
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?