2DA0800AL12

2DA0800AL12
2DA0800AL12

Linearführung, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.500 in, One Dual Guide, 480 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Durchgehend gestütztes Doppelwellenschienen-System mit integriertem Schlitten
  • Schmaler Schlitten
  • Voreingestellt und vormontiert für unmittelbare Einsatzbereitschaft
  • Für mittlere bis schwere Lasten ausgelegt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]4.6 in
[B]2 in
[C]0.64 in
[D]3 in
[F]#10-32 
[G]1/4 in bolt, 0.28 in hole 
[H]1.625 in
[H1]0.875 in
[L]12 in
[L1]3.5 in
[L5]1.25 in
[L6]0.25 in
[L7]3 in
[M]4 in
[P]1.43 in
[R]0.5 in
[S]0.5 in
[U]0.3 in
[X]4 in
[Z]0.75 in
Länge12 in 
Smax (Hub)8.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4.5 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic480 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?