1BA16AH0L18

1BA16AH0L18
1BA16AH0L18

Linearführung, 1BA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 2 Pillow Blocks, 1.000 in, One Guide Shaft, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Zwei geschlossene Einzel-Lagerblöcke, Zollmaß
  • Zwei ASB-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[H]2.562 in
[L]18 in
[L1]2.81 in
[L2]1 in
[L3]3.25 in
[L4]3.25 in
Smax (Hub)10.38 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht7.4 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?