Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Le tre principali tipologie di design delle guide per i sistemi lineari sono:
  • Guida a prismi
  • Guida a sfere
  • Guida a rotelle

Sezione trasversale con guida a prisma

Le unità con guida a prisma hanno guide in polimeri tecnici.

Vantaggi:
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • In grado di sopportare carichi d'urto elevati
  • Utilizzabili in ambienti contaminati
Svantaggi:
  • Le guide a scorrimento fanno più attrito, quindi è necessaria una forza maggiore per muovere l'unità.
  • Durata in base all'usura
Il vantaggio di questo design è che le unità offrono una durata maggiore negli ambienti contaminati o dove subiscono carichi d'urto. Risparmio in termini di costi per le grandi lunghezze, poiché le guide a prisma scorrono lungo l'estruso. Nessun costo supplementare per cuscinetti sulle grandi lunghezze.

Esempio con guide a sfere

Le guide a sfere usano un insieme di sfere a ricircolo nel sistema di guida. Le guide possono essere rotaie profilate, rotonde o formate da un sistema integrato di sfere a ricircolo. Le guide a sfere possono essere rotaie singole o doppie.

Vantaggi della guida a sfere:
  • Elevate velocità - fino a 5 m/s (con azionamento a cinghia)
  • Carichi elevati (38000 N)
  • Elevati carichi di momento (2760 Nm)
  • Attrito molto ridotto
  • Elevata rigidità
Il vantaggio di questo design è che l'unità è in grado di raggiungere velocità di lavorazione superiori. Le unità con guida a sfere possono usare un motore, sistemi di trasmissione e cambio più piccoli, grazie all'attrito inferiore. Le unità con guida a sfere hanno un ciclo di lavoro superiore e una durata maggiore rispetto alla guida a prisma.

Esempio di guida a rotelle

Le unità con guida a rotelle hanno piccole ruote sulle piste, come un treno, che guidano la slitta. Le unità con guida a rotelle sono in grado di spostarsi a velocità maggiori rispetto alle unità con guida a sfere, poiché non hanno i percorsi di ritorno delle sfere.

Vantaggi:
  • Velocità molto elevate (fino a 10 m/s, con azionamento a cinghia)
  • Attrito ridotto
  • Elevata rigidità
  • La slitta ha un'impronta larga, il che garantisce una maggiore resistenza al carico di momento
Il vantaggio di questo design è rappresentato dalla maggiore produttività grazie alle velocità più elevate
back to top