La durata è stimata normalmente al 90% di probabilità (standard L10), ovvero il periodo durante il quale il 90% dei gruppi è ancora funzionante. La capacità di carico dinamico può essere usata per calcolare la durata L10 del sistema a vite. Per le viti delle serie in pollici, la durata L10 è calcolata in pollici della corsa mediante l’equazione
dove C am è la capacità di carico dinamico ed F è il carico operativo. La durata L10 delle serie metriche è calcolata in giri totali mediante l’equazione sottostante.
I fattori che riducono la durata sono picchi di carico, vibrazioni, temperatura, lubrificazione, cattivo allineamento, ecc.