![](/ds_images/images_relaunch/What-are-the-standard-accuracy-grades-585X400.jpg)
Le classi di accuratezza standard sono definite dalla norma ISO 3408-3 che categorizza le classi di accuratezza in base all’errore di passo nella lunghezza totale della corsa (deviazione) e l’errore di passo ammissibile lungo la corsa (variazione).
- L’accuratezza standard per le viti delle serie in pollici è: ±.004 in/ft accuratezza del passo pari alla classe di tolleranza T10 per la classificazione ISO 3408-3
- L’accuratezza standard per le serie metriche con OD ≤ 12 mm è di 52 µm/300 mm, che è una classe di tolleranza T7
- La classe di accuratezza standard per le serie metriche con OD ≤ 12 mm è di 23 µm/300 mm, che è una classe di tolleranza P5.