![](/ds_images/images_relaunch/How-many-ball-tracks-are-on-a-ball-spline-585x400.jpg)
Le piste delle sfere sono scanalature longitudinali che corrono lungo la pista interna (albero scanalato) e premono contro le sfere nella pista esterna. La maggior parte delle dimensioni ha più piste di rotolamento nella pista esterna rispetto a quella interna, il che permette all’utente di installare una nuova pista esterna sull’albero scanalato interno e di prolungare la durata della pista interna. Le piste esterne vengono inoltre ordinate in base al numero di piste caricate con sfere.
Di seguito è riportato un elenco del numero di piste delle sfere in base al diametro nominale della pista interna:
Diam. circonferenza sfera | Numero di piste delle sfere |
0,375" | 3 |
0,625" | 6 |
1,0" | 12 |
1,5" | 12 |
2" | 12 |
2,5" | 12 |
4,0" | 18 |
5,0" | 16 |
6,0" | 24 |