![](/ds_images/images_relaunch/What-is-the-amount-of-twist-in-the-ball-spline-250x150.jpg)
La torsione di un albero scanalato a sfere è data dal movimento angolare per piede lineare dell'albero e varia in base alla dimensione. Di seguito sono riportati i valori approssimativi di torsione per dimensione negli scenari peggiori:
Diametro circonferenza sfera | Rotazione per pied |
3/8 | 1 grado, 15 minuti (1,25 gradi) |
5/8 | 40 minuti (0,67 gradi) |
1 | 30 minuti (0.5 gradi) |
1,5 | 20 minuti (0,33 gradi) |
2 | 15 minuti (0,25 gradi) |
2,5 | 10 minuti (1,7 gradi) |
3 | 10 minuti (1,7 gradi) |
Solitamente gli alberi scanalati a sfere di Thomson sono usati per applicazioni di trasmissione delle forze, come nell'industria della carta, e non per applicazioni di posizionamento di precisione; pertanto nel catalogo non pubblichiamo i valori di torsione di cui sopra. Se l’applicazione richiede tolleranze di posizionamento contenute, rivolgersi alla divisione tecnica di applicazione per la necessaria assistenza.