Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Qual è il normale intervallo di temperature di esercizio per le viti di cuscinetti a sfera?
Qual è il normale intervallo di temperature di esercizio per le viti di cuscinetti a sfera?
Il normale intervallo di temperature è compreso tra –65 °F e 300 °F (da -55 a 149 °C) con lubrificazione adatta. L’uso di una vite a ricircolo di sfere al di fuori di questo intervallo può rendere l’elemento fragile, incurvarlo o ricuocerlo.