![](/ds_images/images_relaunch/Is_it_possible_to_backdrive_an_actuator-585x400.jpg)
Di norma non è possibile invertire gli attuatori lineari industriali. Presentano una capacità di carico statico riportata nel catalogo. Generalmente gli attuatori lineari di precisione invertono da soli l'azionamento e dipendono dal motore installato per sopportare un carico.
Si è in presenza di moto invertito quando una vite, un attuatore o un sistema è in grado di far funzionare in senso opposto l’unità quando non è in tensione. Per la maggior parte dei prodotti Thomson, questo significa che la forza di gravità spinge il dado nella vite, ritrae un attuatore o muove un sistema di scorrimento in assenza di alimentazione elettrica.
Thomson impedisce questa opzione sugli attuatori lineari industriali con diverse misure. Gli attuatori a vite trapezia (Electrak 1 & 2) usano dadi a filettatura trapezia modificati autobloccanti. I modelli di attuatori con vite a ricircolo di sfere integrano freni di stazionamento antirotazione,
con un’unica eccezione, il Thomson Max Jac, privo di freno di stazionamento. La versione a vite a circolazione di sfere può essere invertita in caso di carichi modesti. Altri attuatori Thomson possono essere prodotti senza freni, in base alle esigenze del cliente.