Madreviti
"Madrevite" è un termine generico che si riferisce a qualsiasi vite filettata di azionamento che utilizza superfici di scorrimento per trasmettere un carico.
Vite trapezia
"Vite trapezia" è un termine che si riferisce a una forma particolare di filettatura. Tutte le viti trapezie sono anche madreviti ma non tutte le madreviti sono viti trapezie. Lo standard per la filettatura delle viti trapezie prevede l'indicazione di classi specifiche quali 2G, 3G, 2C eccetera, che indicano tolleranze leggermente diverse. Le forme di filettatura delle viti trapezie possono essere verificate facilmente utilizzando calibri appositi. Lo standard per la filettatura delle viti trapezie è concepito in funzione di fattori quali intercambiabilità e realizzabilità. Passo e avanzamento sono uguali nelle viti a un principio. Per le viti a più principi, l'avanzamento corrisponde al passo diviso per il numero di principi.
Altri tipi di vite
Le applicazioni statiche delle viti si riferiscono in genere a viti di fissaggio. Queste utilizzano forme del profilo inefficienti per impedire alla chiocciola di tornare indietro e non sono adatte al movimento regolare.