![](/ds_images/images_relaunch/How-can-I-protect-a-ball-screw-assembly-from-dirt-585x400.jpg)
Impedire che corpi estranei penetrino nella chiocciola è importante per garantire un funzionamento uniforme e una durata quanto più possibile prolungata. La maggior parte delle dimensioni di chiocciole sono disponibili con tergipista, alcune delle quali sono integrate nel dado stesso, mentre altre sono bloccate contro la flangia mediante fissaggi esterni. Il catalogo elenca le opzioni di tergipista disponibili per ogni tipologia di dado.
Alcuni clienti aggiungono inoltre soffietti o coperture telescopiche di fornitori specializzati in questo tipo di accessorio. Thomson non offre soffietti per le nostre viti a ricircolo di sfere.