![](/ds_images/images_relaunch/How-can-I-reduce-or-eliminate-the-backlash-in-a-ball-screw-assembly-585x400.jpg)
Esistono diversi modi per ridurre o eliminare il gioco in un gruppo vite a ricircolo di sfere. Il gioco (in inglese "backlash") è la perdita di movimento nella vite dovuta alla distanza presente tra gli elementi del cuscinetto a sfere e le piste delle viti e delle chiocciole. Si definisce precaricata una chiocciola a sfere in cui non sia presente alcun gioco.
Le dimensioni delle sfere necessarie per ridurre al minimo il gioco possono essere selezionate in fabbrica. Questo è efficace per rapporti avanzamento/diametro ridotti, come 5 x 25 mm. In taluni casi è possibile precaricare una chiocciola a sfere in questo modo. L'unico modo per garantire un precarico con questo metodo consiste nel costruire e spedire la vite e la chiocciola come gruppo assemblato. Avanzamenti più grandi non garantiscono un funzionamento fluido con questo metodo.
L'altro metodo prevede di utilizzare una chiocciola a sfere con precarico regolabile. Questi utilizzano due chiocciole a sfere con un gruppo molla interposto tra di esse. Il gruppo molla preme una chiocciola contro il lato sinistro delle piste delle viti e l'altra contro il lato destro. Queste utilizzano un anello filettato che regola la tensione della molla tra le chiocciole, consentendo di regolare il precarico in base alla singola applicazione. Ciò consente inoltre di ottenere un precarico pur acquistando separatamente chiocciola e vite.