![](/ds_images/images_relaunch/How_does_duty_cycle_affect_my_actuator-585x400.jpg)
Il ciclo di lavoro dipende dai tempi di funzionamento del motore dell'attuatore. Seguire le linee guida relative al ciclo di lavoro per l'attuatore in questione può contribuire a prevenire il surriscaldamento del motore e il danneggiamento dei componenti dell'attuatore.
È possibile calcolare il ciclo di lavoro del proprio attuatore utilizzando il seguente metodo:
- Ciclo di lavoro (%) = (tempo di funzionamento dell'attuatore)/(tempo di funzionamento + tempo a riposo)
Pertanto, se nell'arco di 1 minuto, l'attuatore è in funzione per 15 secondi e a riposo per 45 secondi, il ciclo di lavoro sarà:
- Ciclo di lavoro = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15/60 = 0,25, o 25%
I cicli di lavoro variano a seconda dell'attuatore. È possibile trovare la classificazione nel catalogo degli attuatori lineari Thomson. Alcune classificazioni del ciclo di lavoro variano anche in base al carico dell'attuatore. Questo vale in particolare per i nostri attuatori CC. Se i fattori comprendono il carico, nel catalogo sarà incluso un grafico di riferimento.
Ci sono altri fattori che potrebbero influenzare il ciclo di lavoro dell'attuatore quali la temperatura ambiente, le caratteristiche di carico, l'età, eccetera. In ogni caso, le linee guida presenti qui e nel nostro catalogo sono un buon punto di riferimento generale. In caso di ulteriori domande sul ciclo di lavoro, contattare il nostro team addetto all'assistenza tecnica.
VIDEO: Defining Duty Cycle for a Linear Actuator
![A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4](http://play.vidyard.com/WS6gmRabXmAgvX8nV14jMt.jpg?)