La lubrificazione è un aspetto estremamente specifico per ogni applicazione e i cuscinetti lineari Thomson sono compatibili con un’ampia gamma di lubrificanti presenti sul mercato. Gli esperti nel campo della lubrificazione possono fornire raccomandazioni per applicazioni impegnative, ma in linea di principio Thomson può indicare quanto segue:
- Un olio o un grasso a bassa viscosità sono ottimali per carichi leggeri e velocità elevate.
- Il grasso NLGI 1 o 2 è ottimale per carichi medi e velocità medie.
- Per carichi elevati può essere necessario un grasso con un additivo EP2. EP sta per Extreme Pressure (estrema pressione) e utilizza additivi speciali per evitare che il film di grasso ceda per effetto di pressioni elevate. Questo tipo di grasso conferisce agli alberi in acciaio un aspetto opaco.
Un attento monitoraggio dell'applicazione è necessario per sviluppare un buon programma di manutenzione preventiva. Gli alberi devono sempre avere un leggero film di grasso/olio. Il film dovrebbe risultare liscio al tatto e non gocciolare.
Le tavole di movimentazione lineare devono essere lubrificate attenendosi a quanto riportato sul manuale, in quanto l’uso di un grasso diverso rispetto a quello applicato in fabbrica può comportare il degrado del grasso. Thomson offre LinearLube, un grasso adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali. NON utilizzare alcun tipo di lubrificante secco (polvere di PTFE, polvere di grafite, eccetera) con nessun tipo di cuscinetto a ricircolo di sfere o a rulli. Sebbene siano ottimali per il movimento di scorrimento, questi lubrificanti non sono particolarmente efficaci per l'attrito volvente.