XR64OPN - Produto obsoleto

Prodotto XR64OPN ora è un articolo obsoleto.

XR64OPN
XR64OPN

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Rigid, 4 in, Aperto, Non autoallineante, Regolabile, Obsolete


  • The Extra Rigid XR Ball Bushing bearing is designed to maximize load carrying capacity while minimizing deflection.
  • For use with XL class Shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
MaterialeSteel; Plastic 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486275671 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse XL 
Weight9.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?